AVENTICS-1823391807

AVENTICS™ Série NU2 1823391807

QTÉ :

Product Description

NU2-S-RW1-G034-DI19

Type de vissage
Raccord banjo simple
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Orifice G
G 3/4
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané avec écrou de raccordement
Orifice D
Ø 18
Type
NU2-S-RW1
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.208 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Chlorure de polyvinyle (PVC)

Documentation et schémas