AVENTICS-1825503146

AVENTICS™ Embase unitaire, Raccords filetés latéraux 1825503146

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ANSCHLUSSPLATTE ISO2

Type de construction
Embase
Direction raccordement↩pneumatique (1)
Sur un côté
Raccord d'air comprimé 1
G 3/8
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)
Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 2 / 4
G 3/8
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)
Sur un côté
Orifice 3 / 5
G 3/8
Type d'échappement
Raccordements coupés
Échappement (3,5)
Avec échappement (3/5) collecté
Direction raccordement↩pneumatique (12)
Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 12
G 1/8
Direction raccordement↩pneumatique (14)
Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 14
G 1/8
Taille
ISO 2
Normes
ISO 5599-1
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Entraxe
57 mm
Poids
0.28 kg