AVENTICS-1827000002

AVENTICS™ Silencieux, série SI1 1827000002

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

G3/8

Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Niveau de pression acoustique
84 dB
Débit nominal Qn
6554 l/min
Unité de livraison
5 Pcs.
Poids
0.05 kg
Matériau amortisseur
Bronze fritté
Matériau fileté
Laiton

Documentation et schémas