AVENTICS-1827001285

AVENTICS™ Tenon arrière MP4-HD, Série CM1 1827001285

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-MP4-050-FO-AL-ISO15552

Version
Convient aux utilisations de construction mécanique robustes, pour fixations par chape arrière MP2 et AB3
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
50 mm
Ø tenon à rotule
12 mm
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau vis
Acier

Documentation et schémas