AVENTICS-1827001291

AVENTICS™ Fixation par chape MP2-HD, Série CM1 1827001291

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-MP2-050-FO-AL-ISO15552

Version
Convient aux utilisations de construction mécanique robustes
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
50 mm
Ø tenon à rotule
12 mm
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau vis
Acier

Documentation et schémas