AVENTICS-1827001607

AVENTICS™ Palier AT4, Série CM1 1827001607

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AT4-160/200-M1-A

Version
pour une fixation à tourillon MT4, MT5, MT6
Pour série
ITS
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
160 mm, 200 mm
Ø tenon à rotule
32 mm
Fourniture
2 Pcs.
Matériau boîtiers
Acier
Matériau douille de guidage
Bronze fritté