AVENTICS-1827001619

AVENTICS™ Tenon arrière MP6, Série CM1 1827001619

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-MP6-032-FO-AL-ISO15552

Version
Avec tenon à rotule
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
32 mm
Ø tenon à rotule
10 mm
Poids
0.1 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau vis
acier galvanisé
Matériau palier
Acier inoxydable
Matériau palier bague intérieure
Acier inoxydable
Matériau palier bague extérieure
Laiton avec couche PTFE