AVENTICS-1834484096

AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484096

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-VP-F_B-2+E-SCREW

Type de raccordement
Vis
Raccord électrique normé
ISO 6952
Blindage
non blindé
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
50 °C
Courant max.
10 A
Affectation des contacts
2+E
Indice de protection
IP65
Raccordement électrique 1
Prise femelle
Raccordement électrique 1
Forme B
Nombre de pôles
2+E
Sortie de câble
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Couple de serrage de la vis de fixation
0.4 Nm
Poids
0.02 kg
Matériau joints
Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Seal material
caoutchouc/butadiene caoutchouc

Caractéristiques

  • Connecteurs de vannes pour l’auto-assemblage
  • Avec/sans protection de circuit/LED

Documentation et schémas