AVENTICS-1834484199

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 1834484199

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-RD-FA-SNAP8-3-10000-PUR-OW-3

Type de construction
Connecteur rond
Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
48 V CC
Tension de service CC, maxi
48 V CA
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
Snap Ø8
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 3 pôles
Sortie de câble 1
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Raccordement électrique 2, type
Extrémités de câble ouvertes
Nombre de conducteurs
3
Blindage
non blindé
Longueur câble
10 m
Indice de protection
IP65
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
70 °C
Courant max.
4 A
Section du conducteur
0.25 mm²
Câble-Ø
4.5 mm
Poids
0.274 kg
Matériau boîtiers
Polyuréthane (PUR)
Matériau gaine de câble
Polyuréthane (PUR)

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas