AVENTICS-2705010100

AVENTICS™ Entraînements rotatifs à palettes, Série RAK 2705010100

QTÉ :

Product Description

RAK-01S-0090

Raccordement de l'air comprimé
M5
Type de construction du module rotatif
Entraînement rotatif à palettes, à double effet
Type d'axe
Simple, unilatéral
Taille
RAK - 1S
Type de construction
Palette individuelle
Diamètre de l'axe
4 mm
Couple théorique pour
6 bar
Temps mini de pivotement
0.03 s
Fréquence de service maximale
300
Volume intérieur
1.4 cm³
Charge axiale de palier maxi autorisée
3 N
Charge radiale de palier maxi autorisée
30 N
Couple théorique
0.15 Nm
Énergie cinétique admissible
0.0006 J
Répétabilité
4 °
Angle de rotation max.
90 °
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
7 bar
Température ambiante min.
-5 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-5 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³

Caractéristiques

  • Couple de rotation de 0,15 ... 147 Nm
  • Angle de rotation de 90 ... 180°
  • Entraînement rotatif
  • Amortissement : élastique
  • En option avec angle de rotation réglable et amortisseur hydraulique

Documentation et schémas