AVENTICS-2705062800

AVENTICS™ Entraînements rotatifs à palettes, Série RAK 2705062800

QTÉ :

Product Description

RAK-06S-0280

Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Type de construction du module rotatif
Entraînement rotatif à palettes, à double effet
Type d'axe
Simple, unilatéral
Taille
RAK - 6S
Type de construction
Palette individuelle
Diamètre de l'axe
12 mm
Couple théorique pour
6 bar
Temps mini de pivotement
0.25 s
Fréquence de service maximale
60
Volume intérieur
61 cm³
Charge axiale de palier maxi autorisée
44.1 N
Charge radiale de palier maxi autorisée
588 N
Couple théorique
6 Nm
Énergie cinétique admissible
0.049 J
Répétabilité
3 °
Angle de rotation max.
270 °
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
5 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³

Caractéristiques

  • Couple de rotation de 0,15 ... 147 Nm
  • Angle de rotation de 90 ... 180°
  • Entraînement rotatif
  • Amortissement : élastique
  • En option avec angle de rotation réglable et amortisseur hydraulique

Documentation et schémas