Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-2719060300

AVENTICS™ Vérin à soufflet déroulant, série BRB 2719060300

QTÉ :

Product Description

BRB-SB-060-026-0CR-PA-G018

Type de construction
Vérin à soufflet déroulant
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Diamètre de couvercle
34 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.
15 °
Course effective max.
26 mm
Espace de montage radial min.
78 mm
Force min.
620 N
Force max.
1070 N
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
90 °C
Fluide
Air comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à
70 °C
Pression
6 bar
Poids
0.07 kg
Matériau soufflet
Caoutchouc chloroprène (CR)
Matériau couvercle
Polyamide renforcé par fibres de verre
Matériau bague de serrage
Aluminium

Caractéristiques

  • Légers et facile à monter
  • Puissance quasiment constante sur la plage de course
  • Actionneur à soufflet déroulant souple en caoutchouc chloroprène avec plaques en plastique
  • Trois conceptions différentes pour une utilisation optimale

Documentation et schémas