AVENTICS-2992344110

AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série 344 2992344110

QTÉ :

Product Description

344/110 ACID PROOF(G 1/8)

Orifice 1
G 1/8
Débit nominal Qn 2 vers 1
280 l/min
Conductance de débit C
0.65 l/(s*bar)
Fluide
Huile, Air comprimé
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
120 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
120 °C
Poids
0.13 kg
Matériau boîtiers
Acier inoxydable
Matériau joints
Caoutchouc au fluor

Caractéristiques

  • Qn = 280 l/min ... 16 000 l/min

Documentation et schémas