AVENTICS-3354418720

AVENTICS™ Série MS01 3354418720

QTÉ :

Product Description

MS01-04-3/2CC-SR-D6X1-PA-GF

Version
4x
Version
Bloc de contrôle MS01-PA, variante I, avec distributeur 2 x 3/2
Normes
ISO 15407-1
Normes
26 mm
Longueur
169 mm
Entraxe
27 mm
Air de soufflage libre en option
Air libre raccordable
Raccord d'air comprimé norme
Selon ISO 228-1
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/8
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 6x1
Raccord d'air comprimé air pilote échappement
G 1/8
Pression de service min.
4 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
0.1 mg/m³
Indice de protection
IP65
Durée de mise en circuit
100 %
Tension de service CC
24 V

Caractéristiques

  • Bloc de test MS01
  • Pression de fonctionnement : 4-10 bar

Documentation et schémas