AVENTICS-3531060010

AVENTICS™ Joint tournant 3531060010

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NW6/8, 400U/MIN

Nombre de conduites pilotées
2
Joint tournant
Ø6 / Ø8
Vitesse de rotation maxi
400 1/min
Raccordement de l'air comprimé
M14x1,5
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
7 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
40 °C
Fluide
Air comprimé
Vitesse de rotation maxi
400 1/min
Poids
1.5 kg

Documentation et schémas