AVENTICS-3531080040

AVENTICS™ Joint tournant 3531080040

QTÉ :

Product Description

NW7-(550-1100)U/MIN

Nombre de conduites pilotées
1
Joint tournant
M16, droite
Vitesse de rotation maxi
1270 1/min
Raccordement de l'air comprimé
M14x1,5
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
40 °C
Fluide
Eau
Vitesse de rotation maxi
1270 1/min
Poids
0.33 kg