AVENTICS-5324001110

AVENTICS™ Silencieux, série SI1 5324001110

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

M10X1

Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Raccordement de l'air comprimé
M10x1
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Niveau de pression acoustique
75 dB
Débit nominal Qn
1747 l/min
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.011 kg
Matériau amortisseur
Bronze fritté
Matériau fileté
Laiton