AVENTICS-5514400060

AVENTICS™ Kit de fixation 5514400060

QTÉ :

Product Description

551-440-6

Type de construction
Kit de montage
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Nombre de positions de distributeurs max.
6
Poids
0.17 kg
Matériau vis
Acier
Matériau tirants
Acier
Matériau équerre de fixation
Aluminium

Documentation et schémas