AVENTICS-5632510000

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 563 5632510000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V563-3/2NC-SR-HIGH_TEMPERATURE

Commande
pneumatique
Débit nominal Qn
1350 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet
Pression de pilotage mini
3.5 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
120 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
120 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Poids
0.3 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène, Caoutchouc au fluor

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en aluminium
  • Assemblage en bloc
  • Adaptées aux débits élevés / à une pression de service élevée
  • Idéales pour les environnements difficiles
  • Température d’application jusqu’à +120 °C pour les versions à commande pneumatique

Documentation et schémas