Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5717400000

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5717400000

QTÉ :

Product Description

V740-5/2AR-07

Commande
pneumatique
Débit nominal Qn
700 l/min
Principe de commutation
5/2
Type de rappel
Avec rappel pneumatique
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 8x1
Type de raccordement
Raccordement direct
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Commande manuelle
Sans
ATEX
Convient pour ATEX
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet à membrane
Pilote
Interne
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Limiteur
Avec limiteur
Principe de montage en batterie
Principe de plaques, Principe de plaque de base simple
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Raccord d'air comprimé échappement
M14x1

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en polymère
  • Conviennent à toutes les qualités d’air
  • Pour une répétabilité constamment élevée
  • Assemblage sur embase et en bloc possible
  • Versions également disponibles avec bobines UL et ATEX

Documentation et schémas