Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5717451000

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740-CP 5717451000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V740-5/2AS-07-CP

Commande
pneumatique
Débit nominal Qn
950 l/min
Principe de commutation
5/2
Type de rappel
Avec rappel pneumatique
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 10x1
Type de raccordement
Raccordement direct
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Commande manuelle
Sans
ATEX
Convient pour ATEX
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet à membrane
Pilote
Interne
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Résistance à la corrosion
Anti-corrosion
Limiteur
Avec limiteur
Principe de montage en batterie
Principe de plaques, Principe de plaque de base simple
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en polymère
  • Conviennent à toutes les qualités d’air
  • Pour une répétabilité constamment élevée
  • Assemblage sur embase et en bloc possible
  • Versions également disponibles avec bobines UL et ATEX

Documentation et schémas