AVENTICS-5718400000

AVENTICS™ Distributeur 4/2, Série 840 5718400000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V840-4/2OC-DI04-03

Commande
pneumatique
Débit nominal Qn
200 l/min
Principe de commutation
4/2
Type de rappel
Avec rappel pneumatique
Elément de commande
Commande monostable
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 6x1
Type de raccordement
Raccordement direct
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet
Pression de pilotage mini
2 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Raccord d'air comprimé échappement
Ø 6x1
Raccord d'air comprimé pilot échappement
Ø 6x1
Montage sur embase multiple
Barre PRS
Poids
0.048 kg

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en polymère
  • Conviennent à toutes les qualités d’air
  • Pour une répétabilité constamment élevée
  • Possibilité d'assemblage sur embase et en bloc
  • Versions also available with UL and ATEX coils