AVENTICS-5728409990

AVENTICS™ Distributeur 4/2, Série 840 5728409990

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V840-4/2OC-D014-110AC-03-MODI-USA

Commande
électrique
Principe de commutation
4/2, avec rappel pneumatique
Elément de commande
Monostable
Commande manuelle
À crantage
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
200 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
1/4″
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
110 V AC
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme C
Raccord électrique normé
EN 175301-803, forme C
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Principe d'étanchéité
22,5 mm, à étanchéification souple
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
17 ms
Temps de déconnexion typ.
19 ms
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.104 kg
Matériau boîtiers
Polyoxyméthylène

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en polymère
  • Conviennent à toutes les qualités d’air
  • Pour une répétabilité constamment élevée
  • Possibilité d'assemblage sur embase et en bloc
  • Versions also available with UL and ATEX coils

Documentation et schémas