Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5811110100

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 5811110100

QTÉ :

Product Description

V581-5/2SR-024DC-I1-1P22-HBX-PA-X-C-T0

Commande
électrique
Débit nominal Qn
1400 l/min
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
Forme B Industrie
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Normes
ISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote
22 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappement
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappement
M5
Puissance absorbée CC
5 W
Conductance de débit C
5.2 l/(s*bar)

Caractéristiques

  • Îlot de distribution normalisé
  • Taille ISO 1 à 4 disponible
  • Conception robuste
  • Limiteurs d’échappement intégrés
  • Nombreuses plages de tension
  • Plage de pression jusqu’à 16 bar
  • Interface CNOMO
  • Encombrement réduit
  • Temps de commutation rapides
  • Configurations personnalisées simples et modulaires via le configurateur en ligne

Documentation et schémas