AVENTICS-7320500000

AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSR 7320500000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

FSR-50,0-CR-G018-IN

Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Diamètre extérieur
50 mm
Force de maintien
64 N
Volumes
8 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
110 mm
Abrasion selon DIN 535 16
105 mm³
Dureté selon norme
60 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Taraudage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Caoutchouc chloroprène (CR)
Poids
0.02 kg

Caractéristiques

  • Résistant à la chaleur

Documentation et schémas