AVENTICS-8941054424

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8941054424

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-RD-FA-M12-4-SCREW

Type de construction
Connecteur rond
Type de raccordement
Vis
Blindage
non blindé
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
90 °C
Courant max.
4 A
Indice de protection
IP67
Tension de service↩des équipements
48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Poids
0.027 kg
Matériau boîtiers
Polybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau joints
Caoutchouc en carbone fluoré

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds pour l’auto-assemblage
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Adaptateur pour connecteur rond

Documentation et schémas