AVENTICS-8946053622

AVENTICS™ Adaptateur, Série CON-VP 8946053622

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-VP-F_A-2-MS-F_C-2

Blindage
non blindé
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
50 °C
Courant max.
0.5 A
Type de construction
De la forme A à la forme C
Indice de protection
IP65
Indice de protection
IP65
Raccordement électrique 1
Prise femelle
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Tension de service↩des équipements
42 V
Tension de service↩des équipements
CC
Poids
0.013 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Housing material
Polyamide