Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R402003757

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R402003757

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-RD-FS-M12-5-SCREW

Type de construction
Connecteur rond
Type de raccordement
Vis
Protocole
CANopen, DeviceNet
Blindage
Blindé
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
85 °C
Courant max.
4 A
Type de construction
Connecteur de données entrée
Indice de protection
IP69K
Tension de service↩des équipements
48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Poids
0.057 kg
Matériau boîtiers
Acier inoxydable
Housing material
Stainless Steel

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds pour l’auto-assemblage
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Adaptateur pour connecteur rond

Documentation et schémas