AVENTICS-R402003760

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R402003760

QTÉ :

Product Description

CON-RD-FS-M12-4-5000-PVC-MS-M12-4

Type de construction
Connecteur rond
Câble
Avec câble
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble 1
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2, type
Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique 2, codage
Codage A
Sortie de câble 2
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Nombre de conducteurs
4
Blindage
non blindé
Longueur câble
5 m
Rayon de courbure min.
45 mm
Indice de protection
IP65, IP67, IP68, IP69
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
105 °C
Raccord électrique normé
EN 61076-2-101
Courant max.
4 A
Section du conducteur
0.34 mm²
Câble-Ø
4.5 mm

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas