AVENTICS-R412000732

AVENTICS™ Série DDL R412000732

QTÉ :

Product Description

DDL ETHERNET S-DESIG

Version
Coupleur de bus avec pilote
Protocole bus
MODBUS TCP, EtherNET/IP, TCP/IP
Raccordement électrique type
Connecteur (mâle)
Raccordement électrique, taille
M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique, codage
Codage A
Forme du bus
Forme S
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.
24
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-20% / +20%
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.3 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Tolérance de tension actionneurs
0% / +10%
Somme des intensités pour actionneurs
3 A
Indice de protection
IP65
Transfert de données bit
128 octets
Courant absorbé maxi bobine simple
0.2 mA
Longueur maxi de ligne
40 m
Nombre max. de participants DDL
14
Nombre d'entrées
1
Nombre de sorties
1
Orifice système de distributeur
Prise femelle
Orifice système de distributeur
D-Sub

Caractéristiques

  • Systèmes de bus de terrain distribués
  • Changez facilement de protocoles bus de terrain en ne modifiant que le nœud du bus de terrain
  • Commandes de systèmes de vannes série LP, HF, régulateurs de pression électropneumatiques, modules d’E/S possibles
  • Diagnostic de canal pour une analyse rapide des défaillances
  • Câble hybride avec alimentation intégrée pour une installation facile et rapide

Documentation et schémas