Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412003493

AVENTICS™ Capuchon de protection, série CON-RD R412003493

QTÉ :

Product Description

CON-RD-MS-M8-END-CAP

Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
85 °C
Type
M8x1
Indice de protection
IP67
Fourniture
25
Poids
0.001 kg
Matériau boîtiers
Polyamide

Documentation et schémas