Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412005484

AVENTICS™ Series QR1-ASC R412005484

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

QR1-ASC-DA10

Type de construction
Distributeur à clapet
Fluide
Air comprimé
Raccord d'air comprimé 1
Ø 10
Type de raccordement d’air comprimé 1
Raccord instantané
Raccord d'air comprimé 2
Ø 10
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
16 bar
Débit Qn
1500 l/min
Unité de livraison
5 Pcs.
Poids
0.043 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau bague de desserrage
Polyamide
Matériau levier
Polyamide

Caractéristiques

  • Qn = 500 l/min ... 2 600 l/min

Documentation et schémas