Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412006001

AVENTICS™ Filtre, Série AS2-FLS R412006001

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS2-FLS-G014-PBP-AO-05,00

Composants
Filtre
Réservoir
Cuve PC avec capot de protection PA
Orifice
G 1/4
Porosité du filtre
5 µm
Débit nominal Qn
2100 l/min
Purge
Entièrement automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Volume de cuve à filtre
28 cm³
Élément de filtre
remplaçable
Poids
0.255 kg
Position de montage
Vertical
Type de construction
montage en batterie possible
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetée
Zinc coulé sous pression
Matériau réservoir
Polycarbonate
Matériau capot de protection
Polyamide
Matériau cartouche de filtre
Polyéthylène (PE)

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas