AVENTICS-R412007338

AVENTICS™ Réservoir, Série AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007338

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS3-CLS-X000-PBP-HO

Type de construction
Réservoir
Version
Cuve PC avec capot de protection PA
Volume de cuve à filtre
49 cm³
Purge
Semi-automatique, ouvert sans pression
Capot de protection
Avec capot de protection
Certificats
Convient pour ATEX
ATEX
Convient pour ATEX
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.086 kg
Matériau réservoir
Polycarbonate
Matériau capot de protection
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas