AVENTICS-R412007346

AVENTICS™ Réservoir, Série AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007346

QTÉ :

Product Description

AS3-CLS-X000-SSS-AC

Type de construction
Réservoir
Version
Cuve en métal avec fenêtre
Volume de cuve à filtre
49 cm³
Purge
Entièrement automatique, fermé sans pression
Fenêtre
avec fenêtre
Certificats
Convient pour ATEX
ATEX
Convient pour ATEX
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.39 kg
Matériau réservoir
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas