AVENTICS-R412007454

AVENTICS™ Éjecteur, Série EBS R412007454

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

EBS-PT-25-NN-N-N-NN-DA08-DA10-S001

Commande
pneumatique
Type
Éjecteur
Version
Commande pneumatique, forme en T
Avec silencieux
Avec silencieux
Ø Buses
2.5 mm
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
6 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Raccordement de l'air comprimé
Ø 8
Raccord de vide+
Ø 10
Capacité d’aspi⌙ration maxi.
215 l/min
Consommation d'air avec p. opt.
311 l/min
Vide maxi avec p.opt
82 %
Niveau de pression acoustique aspiré
75 dB
Niveau de pression acoustique aspirant
78 dB
Poids
0.05 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Poids léger optimisé grâce au boîtier en plastique
  • 6 niveaux de performance
  • Raccord instantané ou raccord fileté
  • Volumes de vide et d’aspiration élevés
  • Un boîtier, deux tailles de buses
  • Options de fixation flexibles
  • Des performances élevées dans un encombrement réduit
  • Nombreuses versions disponibles

Documentation et schémas