AVENTICS™ Capteur de pression, Série PE6 R412007880

QTÉ :

Product Description

PE6-P2-L HYST FEST

B10
Fonction
2 x PNP
Type de construction
Avec élément de capteur sur base piézorésistive
Position de montage
L (horizontal)
Signal de sortie numérique
2 x PNP
Exactitude en % (de la valeur finale)
± 3 %
Pression de pilotage mini/maxi
-1 bar
Pression de pilotage maxi
0 bar
Type de raccordement d’air comprimé
Bride avec joint torique
Raccordement de l'air comprimé
Ø 1,2x1
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
0 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Valeurs mesurées
Pression relative
Plage d'affichage
LED
Logique de commutation
NO (contact d'arrêt)
Affichage de pression de commutation
2 LED
Sécurité contre les surpressions
5 bar
Tenue aux chocs maxi.
10 g
Tenue aux vibrations
10 - 55 Hz, 0,1 mm
Répétabilité en % (de la valeur finale)
± 1 %

Caractéristiques

  • Deux options de boîtier disponibles (vertical ou horizontal)
  • Capteur électronique avec haute précision de commutation
  • Réglage facile et rapide des points de commutation grâce au bouton technologique d’ajustage du zéro
  • Deux sorties, 2x contact PNP de marche (NO)
  • Capteur de pression avec hystérésis fixe ou réglable
  • Montage flexible à l’aide d’accessoires supplémentaires

Documentation et schémas