AVENTICS-R412010480

AVENTICS™ Régulateur de pression de précision, Série PR2-RGP R412010480

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PR2-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-4,00)

Fonction
Régulateur de pression de précision
Composants
Régulateur de pression de précision
Orifice
G 1/4
Qn =
380 l/min
Position de montage
Indifférent
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Plage de réglage de la pression min.
0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.
4 bar
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
12 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Commande
mécanique
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Alimentation en pression
Simple, unilatéral
Consommation d'air propre qv maxi.
2.5 l/min
Fluide
Air comprimé
Préfiltrage recommandé
5 µm
Poids
0.24 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Commande précise de la pression de sortie
  • Hautes performances
  • Flexibilité
  • Fiabilité renforcée

Documentation et schémas