Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412010680

AVENTICS™ Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS1-SOV R412010680

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS1-SOV-G014-3/2-024-M12

B10
Commande
électrique
Débit nominal Qn
2000 l/min
Version
NF
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Type de raccordement
Raccordement direct
Composants
Distributeur 3/2
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Distributeur de base avec connecteur électrique
Distributeur de base avec distributeur pilote
Type de construction
Distributeur à clapet
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
25 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Alimentation en air comprimé
gauche
Débit nominal Qn 1 vers 2
2000 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
380 l/min
Tension de service
24 V CC

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas