Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412011244

AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R412011244

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-MP-FS-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
24 V CC
Raccordement électrique 1
Prise femelle
Raccordement électrique 1
D-Sub
Raccordement électrique 1
à 25 pôles
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2
à 25 pôles
Nombre de conducteurs
25
Blindage
non blindé
Longueur câble
3 m
Certificats
UL (Underwriters Laboratories)
Indice de protection
IP65
Température ambiante min.
-5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Courant max.
3 A
Section du conducteur
0.34 mm²
Câble-Ø
11.2 mm
Poids
0.67 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau gaine de câble
Chlorure de polyvinyle (PVC)
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Caractéristiques

  • Connecteurs multipôle avec câble de connexion
  • Commande de l'ilot de distribution, connecteur D-Sub

Documentation et schémas