AVENTICS-R412014516

AVENTICS™ Tuyau en plastique Duo, Série TU2-S-PUR R412014516

QuickShip QuickShip
QTÉ :
100 M

Product Description

TU2-S-PUR-006-0105-BUBK-0100

Ø extérieur
6 mm
Rayon de courbure mini 20°C
18 mm
Epaisseur de la paroi
1.05 mm
Couleur
Bleu-noir
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service max. à 20°C
10 bar
Unité de livraison
100 m
Poids au mètre
0.04 kg
Matériau
Polyester-polyuréthane

Documentation et schémas