AVENTICS-R412014517

AVENTICS™ Tuyau en plastique Duo, Série TU2-S-PUR R412014517

QuickShip QuickShip
QTÉ :
100 M

Product Description

TU2-S-PUR-010-0125-BUBK-0100

Ø extérieur
10 mm
Rayon de courbure mini 20°C
45 mm
Epaisseur de la paroi
1.25 mm
Couleur
Bleu-noir
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service max. à 20°C
10 bar
Unité de livraison
100 m
Poids au mètre
0.084 kg
Matériau
Polyester-polyuréthane

Documentation et schémas