AVENTICS-R412014867

AVENTICS™ Transfert sans contact, Série NCT-PK R412014867

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NCT-030-PEEK

Raccordement de l'air comprimé
M5
Puissance de levage à 5 bar
3 N
Diamètre
30 mm
Classe de lubrifiant
compatible avec l’industrie alimentaire
Type de construction
Principe de Bernoulli
Consommation d’air à 5 bar
150 l/min
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
7 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Taille de particule max.
40 µm
Matériau boîtiers
Polyétheréthercétone
Matériau butée
Caoutchouc au silicone
Matériau buse
Acier inoxydable
Matériau bouchon à visser
Polyétheréthercétone
Matériau joints
Caoutchouc au fluor
Poids
0.02 kg

Caractéristiques

  • Pratiquement aucun contact requis pour soulever et déplacer des objets
  • Force de levage jusqu’à 46 N

Documentation et schémas