AVENTICS-R412017952

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CL03-EV R412017952

QTÉ :

Product Description

CL03-EV 5/2DS-024DC/G/IP69K

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
700 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-15% / +20%
Commande manuelle
À crantage
Elément de commande
Bistable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Certificats
UR (Underwriters Laboratories)
Largeur du distributeur pilote
16 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
compatible avec l’industrie alimentaire
compatible avec l’industrie alimentaire
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé

Caractéristiques

  • Indice de protection IP69K
  • Pilote certifié UL
  • Raccords instantanés en acier inoxydable
  • Résistants au nettoyage humide
  • Conception hygiénique

Documentation et schémas