AVENTICS-R412018221

AVENTICS™ Série AES R412018221

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AES-D-BC-DEV

B10
Version
Coupleur de bus
Protocole bus
DeviceNet
E/A Compatible
Avec fonctionnalité E/S
Raccord E/S
512 entrées / 512 sorties
Connecteur d’alimentation en tension IN
Connecteur
Connecteur d’alimentation en tension IN
M12x1
Connecteur d’alimentation en tension IN
À 4 pôles
Connecteur d’alimentation en tension IN
Codage A
Forme du bus
Forme D
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.
128
Nombre de positions de distributeurs max.
64
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-25% / +25%
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.1 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs
4 A
Indice de protection
IP65
Durée de cycle à 256 bits
< 1 ms
Tension logique / actuateur
à séparation galvanique
Diagnostic
Court-circuit, Sous-tension
Extension de module E/S maxi.
10
Suppression des impulsions parasites selon la norme
EN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la norme
EN 61000-6-2

Caractéristiques

  • Dimensions réduites
  • Classe de protection IP65
  • Modules E/S spéciaux pour applications pneumatiques
  • Câblage optimisé
  • L’intégration d’OPC UA permet d’accéder facilement aux données et aux analyses sans avoir à modifier ou toucher l’API.
  • Le jumeau numérique intégré améliore votre productivité et votre efficacité

Documentation et schémas