AVENTICS-R412018233

AVENTICS™ Série AES R412018233

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AES-D-IO-8DI8M8

B10
Version
Module E/S
Type
8DI8M8
E/A Compatible
Avec fonctionnalité E/S
Version module E/S
entrées numériques
Raccord E/S
8 entrées
Connecteur d’alimentation en tension IN
Interne
Raccordement de signal E/A type
Prise femelle
Raccordement de signal E/A taille du filetage
M8x1
Raccordement de signal E/A nombre de pôles
À 3 pôles
Temps de filtrage
3 ms
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-25% / +25%
Courant maxi par canal
0.5 A
Indice de protection
IP65
Somme des intensités des capteurs max.
1 A
Tension logique / actuateur
à séparation galvanique
Diagnostic
Court-circuit
Suppression des impulsions parasites selon la norme
EN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la norme
EN 61000-6-2
Poids
0.11 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre

Caractéristiques

  • Dimensions réduites
  • Classe de protection IP65
  • Modules E/S spéciaux pour applications pneumatiques
  • Câblage optimisé
  • L’intégration d’OPC UA permet d’accéder facilement aux données et aux analyses sans avoir à modifier ou toucher l’API.
  • Le jumeau numérique intégré améliore votre productivité et votre efficacité

Documentation et schémas