Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412026779

AVENTICS™ Connecteur rond avec câble, Série CON-RD R412026779

QTÉ :

Product Description

La série CON-RD d’AVENTICS avec câble propose des câbles avec connecteurs ronds pour différents types tels que M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC et différentes longueurs de câble, optimisés pour nos vannes avec raccordement M8x1 ou M12x1 et des systèmes électroniques comme AES et G3 .

Type de construction
Connecteur rond
Tension de service CA maxi
48 V CC
Tension de service CC, maxi
48 V CA
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble 1
Droit
Raccordement électrique 2, type
Extrémités de câble ouvertes
Longueur câble
3 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Rayon de courbure min.
52 mm
Certificats
RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Indice de protection
IP65, IP67, IP68
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
90 °C
Raccord électrique normé
EN 61076-2-101
Courant max.
4 A
Section du conducteur
0.34 mm²
Câble-Ø
5.2 mm
Unité de livraison
1 Pcs.
Matériau boîtiers
Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Matériau joints
Caoutchouc au fluor
Matériau gaine de câble
Polyuréthane (PUR)

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas