AVENTICS-R414010294

AVENTICS™ Tuyau en plastique Duo, Série TU2-S-PUR R414010294

QTÉ :
100 M

Product Description

TU2-S-PUR-004-0075-BKTR-0100-DUOPART

Ø extérieur
4 mm
Rayon de courbure mini 20°C
12 mm
Epaisseur de la paroi
0.75 mm
Couleur
Noir transparent
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service max. à 20°C
10 bar
Unité de livraison
100 m
Poids au mètre
0.018 kg
Matériau
Polyester-polyuréthane

Documentation et schémas