Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R431004661

AVENTICS™ Série A-Pilotair® R431004661

QTÉ :

Product Description

PILOTAIR-2-MA-1A

Commande
mécanique
Débit nominal Qn
1300 l/min
Version
NF
Sortie raccord d'air comprimé
1/4 - 18 NPTF
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
17.3 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à clapet
Pression de pilotage mini
0 bar
Pression de pilotage maxi
13.7 bar
Pression d’entrée max.
17.2 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
93 °C
Température min. du fluide
-40 °C
Température max. du fluide
93 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
40 µm
Entrée raccord d'air comprimé
1/4 - 18 NPTF
Poids
0.23 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression

Caractéristiques

  • Qn = 1 308,72 l/min
  • Commande mécanique ou manuelle

Documentation et schémas