AVENTICS-R480141454

AVENTICS™ Vérins sans tige, Série RTC-BV R480141454

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

RTC-DA-025-0100-BV-MBM00S00BLP000P0P0

Ø du piston
25 mm
Course
100 mm
Orifices
G 1/8
Principe de fonctionnement
À double effet
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Guidage
Guidage intégré
Version vérins sans tige
Basic Version
Force du piston
309 N
Pression
6,3 bar
Longueur d'amortissement
20 mm
Énergie d'amortissement
4 J
Amortissement
pneumatique
Amortissement
réglable
Vitesse maxi
6.5 m/s
Course maxi
7000 mm
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Poids 0 mm course
0.82 kg
Poids +10 mm course
0.023 kg

Caractéristiques

  • Le piston ovale permet des charges et des couples plus importants, ainsi que des formes hautement compactes
  • La gamme complète avec de nombreuses variantes et options permet des configurations sur mesure pour chaque application
  • Le chariot et le piston d’un seul bloc améliorent la stabilité
  • Fuites réduites et plage de vitesse plus large grâce à une barre d’étanchéité intérieure et de la graisse spéciales

Documentation et schémas